ZHCAEP9B July 2015 – November 2024 DLP7000UV , DLP9000XUV , DLP9500UV
如果宽带和 LED 源(2) 使得 DMD 反射输出光束与输入光束的大小精确匹配,DMD 微镜倾斜变化可以将反射光束偏移,使反射光溢出到侧面并被输出孔径所遮挡,如图 5-3 的面板所示。这会导致总输出亮度出现意外损失,并增加图像亮度不均匀的可能性。
(2) 当 DMD 与非相干源一起使用时,必须在 DMD 的照明路径中使用一个滤波器,该滤波器几乎可消除小于 DMD 最小指定波长的所有波长(请参阅各个数据表规格)。某些 DMD 没有低于 LED 最小指定波长的显著光谱内容,因此无需使用滤波器。
图 5-3 小输出孔径为了以容差捕获所有光并适应微镜倾斜变化,理想的方法是使照明捆绑包小于输出孔径。这样可以捕获所有的光,如图 5-4 中所示:
图 5-4 倾斜变化时的反射照明移动对于当前支持 UVA 的 DMD,倾斜变化规格为 ±1°。在输出孔径处,反射的照明移动了该量的 2 倍,即 ±2°,因为反射的射线移动了反射表面的 2 倍。建议输出孔径的直径比照明束大 4°,以涵盖该范围(–2° 至 +2°)。本示例假设采用标称 12° 照明,不包括按照前面节 4中的建议调整照明角度。
因此,为了提供 4° 容差,输出端的最大 ƒ 数(最小孔径)存在有效限制。即使对于角度范围为零度的出色准直照明光束,孔径仍具有 ƒ/14.3 等效值,即一个角度直径为 4° 的圆锥。
这就导致了在此公差下可达到的缩小倍数的实际限制。ƒ 数小于 1 的光学元件很难构建。如果使用 ƒ/1 的限值,则 13 倍的缩小倍数是可能的最大缩小倍数。图 5-5 中的图显示了两条曲线。品红色曲线是 DMD 输出孔径上锥体的角直径,它在制造表面产生 ƒ/1 锥体。绿色曲线是照明捆绑包的允许角度直径,用于保持照明捆绑包和输出孔径之间的 4° 裕度。请注意,允许的照明锥直径在 13 倍缩小后达到零。
图 5-5 DMD 输出孔径直径与缩小倍数间的关系方程式 2 近似计算给定 ƒ 数值的可实现的最大缩小倍数。

其中:
总之,在高倍率缩小系统中使用时,非相干源有两个限制。建议输出的 ƒ 值小于 ƒ/14.3 且缩小倍数不超过 13 倍。在实践中,照明束的角度直径为几度,因此会牺牲一些孔径裕度或选择较低的缩小倍数。如果光学设计包括用于将 DMD 与输出光学元件和光源角度独立对齐的选项,则可以使用更高的 f/# 和缩小倍数值。