ZHCAEK6 October   2024 TAC5212

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2语音活动检测
    1. 2.1 VAD 配置
      1. 2.1.1 用户、自动、中间
      2. 2.1.2 具有 ADC 记录功能的 VAD
      3. 2.1.3 VAD 监控通道
      4. 2.1.4 VAD 中断引脚
      5. 2.1.5 在 PDM 监控期间启用 MICBIAS
      6. 2.1.6 VAD 时钟可配置性
    2. 2.2 VAD 参数
      1. 2.2.1 初始学习周期
      2. 2.2.2 保持计数器
      3. 2.2.3 唤醒等待
      4. 2.2.4 阈值
  6. 3VAD 性能结果
  7. 4示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料

VAD 时钟可配置性

VAD 可以根据内部振荡器时钟或用户提供的外部时钟运行。可以在 BCLK 引脚或 MCLK 引脚上提供该外部时钟。

如表 2-8 所示,可以使用 LPAD_LPSG_CFG1[7:6] 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x20)的 LPAD_LPSG_CLK_CFG[1:0] 位来选择 VAD 时钟。

如果用户选择 1d 或 2d,则可以使用 LPAD_LSG_CFG1[5:4] 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x20)的 LPAD_LPSG_EXT_CLK_CFG[1:0] 位来选择外部时钟的频率,如表 2-9 所示。

表 2-8 使用 LPAD_LPSG_CFG1 寄存器选择 VAD 时钟
位 字段 类型 复位 说明
7-6 VAD_CLK_CFG[1:0] R/W 00b VAD 的时钟选择
0d = 使用内部振荡器时钟的 VAD 处理
1d = 使用 BCLK 输入上的外部时钟的 VAD 处理
2d = 使用 MCLK 输入上的外部时钟的 VAD 处理
3d = 基于页面 0 中的 MST_CFG、CLK_SRC 和 CLKGEN_CFG 寄存器的自定义时钟配置
表 2-9 使用 LPAD_LPSG_CFG1 寄存器选择 VAD 时钟频率
位 字段 类型 复位 说明
5-4 VAD_EXT_CLK_CFG[1:0] R/W

00b

使用外部时钟的 VAD 时钟配置。
0d = 外部时钟为 3.072MHz
1d = 外部时钟为 6.144MHz
2d = 外部时钟为 12.288MHz
3d = 外部时钟为 18.432MHz