ZHCAEK6 October   2024 TAC5212

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2语音活动检测
    1. 2.1 VAD 配置
      1. 2.1.1 用户、自动、中间
      2. 2.1.2 具有 ADC 记录功能的 VAD
      3. 2.1.3 VAD 监控通道
      4. 2.1.4 VAD 中断引脚
      5. 2.1.5 在 PDM 监控期间启用 MICBIAS
      6. 2.1.6 VAD 时钟可配置性
    2. 2.2 VAD 参数
      1. 2.2.1 初始学习周期
      2. 2.2.2 保持计数器
      3. 2.2.3 唤醒等待
      4. 2.2.4 阈值
  6. 3VAD 性能结果
  7. 4示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料

阈值

阈值 (TH) 控制决策树节点的决策边界。较高的值会增加决策树所有节点的节点阈值,从而降低误报的可能性。类似地,较低的阈值参数值会降低节点阈值,从而降低漏报的可能性。因此,可以调整阈值参数,以在漏报和误报之间达到适当的平衡。

方程式 4 展示了如何计算 VAD_TH 参数。

方程式 4. T h r e s h o l d n e w = T h r e s h o l d d e f a u l t × 10 t h r + 12 20

其中

  • thr 是以 dB 为单位的阈值(–20dB 至 0dB)
  • Thresholddefault 是以十进制表示的阈值寄存器中的默认值 (4194304)

默认值 (4194304) 对应于 -12dB。表 2-14 展示了控制 VAD_TH 参数的寄存器。

表 2-14 用于阈值的可编程系数寄存器
系数 寄存器 复位值 说明
VAD_TH 0x0D 0x5C 0x00 TH 字节 [31:24]
0x0D 0x5D 0x40 TH 字节 [23:16]
0x0D 0x5E 0x00 TH 字节 [15:8]
0x0D 0x5F 0x00 TH 字节 [7:0]