ZHCAEK6 October 2024 TAC5212
表 2-10 显示了 VAD 算法的参数。这些参数驻留在器件的 32 位宽系数存储器(页面 0x0D、0x0E)中。
| VAD 参数 | 功能、说明 |
|---|---|
| 初始学习周期 (ILP) | 这是从 VAD 开启瞬间开始 VAD 算法调整自身以适应背景噪声环境所花费的时间。 |
| 保持计数器 (HOC) |
在确定语音活动已经结束之后 VAD 中断可以保持活动状态的时长由 HOC 决定。可以减少时长,使中断对字间距做出反应,或者增加时长以确保记录整个句子。 |
| 唤醒等待 (WW) | 如果 VAD 被编程为处于自动模式,则在检测到语音时,VAD 将自动开启 ADC 并开始记录,同时还会检查是否存在语音活动。唤醒等待是 VAD 在进入记录模式后暂停的时长,经过该时长后会恢复。 |
| 阈值 (TH) | 阈值控制决策树节点的决策边界。较高的值会增加决策树所有节点的节点阈值,从而降低误报的可能性。类似地,较低的阈值参数值会降低节点阈值,从而降低漏报的可能性。 |