ZHCAEK6 October 2024 TAC5212
在检测到语音活动时,VAD 算法会生成一个中断。如果该中断被编程为高电平有效,则在检测到语音时中断变为高电平(逻辑 1),当没有语音时变为低电平(逻辑 0)。在变为低电平之前,中断在确定语音活动已经结束之后保持高电平的时长由保持计数器计数决定。方程式 2 展示了如何计算 VAD_HOC 参数。
其中
默认值 (0x00032000) 对应于 100ms。表 2-12 展示了控制 VAD_HOC 参数的寄存器。
| 系数 | 页 | 寄存器 | 复位值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| VAD_HOC | 0x0E | 0x0C | 0x00 | HOC 字节 [31:24] |
| 0x0E | 0x0D | 0x03 | HOC 字节 [23:16] | |
| 0x0E | 0x0E | 0x20 | HOC 字节 [15:8] | |
| 0x0E | 0x0F | 0x00 | HOC 字节 [7:0] |