ZHCAEK6 October   2024 TAC5212

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2语音活动检测
    1. 2.1 VAD 配置
      1. 2.1.1 用户、自动、中间
      2. 2.1.2 具有 ADC 记录功能的 VAD
      3. 2.1.3 VAD 监控通道
      4. 2.1.4 VAD 中断引脚
      5. 2.1.5 在 PDM 监控期间启用 MICBIAS
      6. 2.1.6 VAD 时钟可配置性
    2. 2.2 VAD 参数
      1. 2.2.1 初始学习周期
      2. 2.2.2 保持计数器
      3. 2.2.3 唤醒等待
      4. 2.2.4 阈值
  6. 3VAD 性能结果
  7. 4示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料

引言

语音活动检测 (VAD) 算法是一种语音触发的系统唤醒机制。VAD 功能使器件或系统(取决于应用)在没有语音活动的情况下处于功耗超低的睡眠模式。TAx5x1x 可以在检测到语音活动时生成中断。图 1-1 展示了 VAD 如何响应语音活动。

 VAD 示例图 1-1 VAD 示例

TAx511x 和 TAx521x 器件系列的所有模数转换器 (ADC) 通道(包括数字麦克风通道)都支持 VAD 功能,该功能一次监控一个通道。对于低功耗应用,优先使用数字麦克风通道。为获得出色性能,TI 建议器件的音频采样率为 8kHz,但如果需要更高保真度,则支持 48kHz。本应用手册介绍了 VAD 的工作原理、可调参数以及支持 VAD 所需的器件配置。