ZHCAEK6 October   2024 TAC5212

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2语音活动检测
    1. 2.1 VAD 配置
      1. 2.1.1 用户、自动、中间
      2. 2.1.2 具有 ADC 记录功能的 VAD
      3. 2.1.3 VAD 监控通道
      4. 2.1.4 VAD 中断引脚
      5. 2.1.5 在 PDM 监控期间启用 MICBIAS
      6. 2.1.6 VAD 时钟可配置性
    2. 2.2 VAD 参数
      1. 2.2.1 初始学习周期
      2. 2.2.2 保持计数器
      3. 2.2.3 唤醒等待
      4. 2.2.4 阈值
  6. 3VAD 性能结果
  7. 4示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料

摘要

TAx511x 和 TAx521x 是高性能立体声编解码器系列器件,适用于陆地移动无线电、IP 网络和电话、视频会议和专业音频设备。该系列器件具有广泛的功能,其中包括:

  • 基于实时 DSP 的数字混频器
  • 数字音量控制
  • 可编程滤波器(双二阶,HPF)
  • 自动增益控制 (AGC)/动态范围压缩 (DRC)
  • 线性相位或低延迟滤波器模式
  • 超声波活动检测/发生器
  • 话音活动检测 (VAD)

本应用手册介绍了如何在 TAx511x 和 TAx521x 器件(TAA5111、TAA5112、TAC5111、TAC5112、TAA5211、TAA5212、TAC5211、TAC5212)中配置语音活动检测 (VAD) 功能。