ZHCAEK6 October 2024 TAC5212
SDOUT 引脚可用于 VAD 中断,而 GPOx 或 GPIOx 引脚可在 ADC 记录期间配置为主要 ASI 输出,同时进行 VAD 监控。
当 SDOUT 引脚配置为 VAD 中断时,SDOUT 引脚遵循 INT_CFG[7] 寄存器(页面 = 0x00,地址 = 0x42)的 INT_POL[7] 位设置的极性。
如表 2-6 所示,可以使用 LPAD_CFG1 寄存器(页面 = 0x01,地址 = 0x1E)的 LPAD_SDOUT_INT_CFG[3] 位来选择 SDOUT 用作中断。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | SDOUT_INT_CFG | R/W | 0b | SDOUT 中断配置。 0d = 未使 SDOUT 引脚支持中断功能 1d = 使 SDOUT 引脚在未记录通道数据期间支持中断输出 |