ZHCAEK1 October   2024 LM5148-Q1 , LM70880-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2效率和散热注意事项
  6. 3设计尺寸比较
  7. 4EMI 和 EMI 滤波器比较
  8. 5使用控制器和转换器时的其他设计注意事项
    1. 5.1 功率 MOSFET 选型
    2. 5.2 功能集
    3. 5.3 高压转换的最短导通时间
    4. 5.4 功率电感器注意事项
  9. 6总结
  10. 7参考资料

总结

本应用手册概述了控制器和转换器设计之间的权衡。全新的 65V 和 80V 转换器集成了封装、FET 技术、IC 设计和制造方面的创新。这些新型转换器为电源设计人员提供了一种新的工具传送带选项,可实现更小、更低的 EMI 和易于设计的功率级,这些功率级可扩展至以往只有控制器能够触及的输出电流。然而,凭借设计灵活性和优化,控制器不会很快消失。与所有重大挑战一样,通常需要权衡多种设计。

表 6-1 中的直流/直流转换器和控制器非常适合各种应用中的 24V 系统和 48V 系统。如需进一步减小设计尺寸、提高易用性和降低 EMI,可能需要使用集成电感器模块,例如 TPSM365R6 和 TPSM5601R5H。

表 6-1 推荐用于高压系统的降压转换器
器件 输出电流 (A) 输入电压 (V) 封装 备注
LM5146-Q1 外部 FET 5.5-100 4.5mm x 3.5mm QFN
LM5137-Q1 外部 FET 4-80 6mm x 6mm QFN

双路输出

LM5190-Q1 外部 FET 5-80 4.5mm x 3.5mm QFN 集成 CC/CV
LM5149-Q1 外部 FET 3.5-80 5.5mm x 3.5mm QFN 单输出、集成 AEF
LM5143A-Q1 外部 FET 3.5-65 6mm x 6mm QFN 双路输出
LM70880-Q1 8 4.5-80 6mm x 6mm QFN
LM706A0-Q1 10 4.5-65 6mm x 6mm QFN
LM70660 6 4.5-65 6mm x 6mm QFN
LM65645-Q1 4.5 3-65 2.6mm x 3.6mm WQFN 超低 EMI、超低 IQ
LMR51635 3.5 4.3-60 2.9mm x 2.8mm SOT-23 Simple Switcher、低 Iq
LM5013-Q1 3.5 6-100 4.9mm x 6mm HSOIC 非同步、低 Iq
LMR38025-Q1 2.5 4.2-80 3mm x 3mm WSON Simple Switcher、低 EMI
LMR38020-Q1 2 4.2-80 4.9mm x 6mm HSOIC Simple Switcher、低 EMI
LMR36520 2 4.2-65 4.9mm x 6mm HSOIC Simple Switcher、低 Iq
LMR36015-Q1 1.5 4.2-60 2mm x 3mm QFN 低 EMI、低 IQ
LMR51610-Q1 1 4.5-65 2.9mm x 2.8mm SOT-23 Simple Switcher、低 Iq
LM5164-Q1 1 6-100 4.9mm x 6mm HSOIC 低 Iq
LM5169-Q1 0.65 6-120 4.9mm x 6mm HSOIC 低 Iq
LMR36506-Q1 0.6 3-65 2mm x 2mm QFN 超低 Iq、超低 EMI
LMR36503E-Q1 0.3 3V-65V 2mm x 2mm QFN 超低 Iq、超低 EMI、工作温度
LMR36502 0.15 3V-65V 2mm x 2mm QFN 超低 Iq、超低 EMI
LMR36500 .05 3V-65V 2mm x 2mm QFN 超低 Iq、超低 EMI