ZHCAEK1 October 2024 LM5148-Q1 , LM70880-Q1
外部 FET 可在控制器设计中节省大量空间,尤其是因为每个 FET 都需要自己的封装。80V MOSFET 的尺寸通常为 5mm x 6mm,某些 60V MOSFET 的尺寸可以为 3mm x 3mm。仅 MOSFET 就可能占控制器总设计尺寸的 20% 以上。转换器可实现紧凑的功率密度设计,如图 3-1 和图 3-2 中的两个 EVM 所示
通过节省功率级空间,可以直接节省 PCB 成本或增加可用于其他关键元件的空间。单单这一点就可以证明转换器设计在效率或 BoM 成本方面的折衷是值得的。