ZHCAEK1 October 2024 LM5148-Q1 , LM70880-Q1
虽然控制器设计拥有设计灵活性,但这通常也意味着更高的设计复杂性,其中一个方面是 MOSFET 选择。MOSFET 的选择对控制器设计的性能有重大影响,并且必须考虑各种规格,包括:
选择合适的功率 MOSFET 需要花费大量的时间和设计精力。表 5-1 是数据表中显示的典型表,其中概述了在为控制器设计选择 MOSFET 时必须考虑的所有功率损耗。转换器会跳过此设计流程,并能更好地表征其性能。
| 功率损耗模式 | 高侧 MOSFET | 低侧 MOSFET |
|---|---|---|
| MOSFET 导通 | ![]() | ![]() |
| MOSFET 开关 | ![]() | 可忽略 |
| MOSFET 栅极驱动 | ![]() | ![]() |
| MOSFET 输出电荷 | ![]() | 可忽略 |
| 体二极管 导通 | 不适用 | ![]() |
| 体二极管 反向恢复 | ![]() | |