ZHCAEG8 September 2024 TXB0104 , TXB0302 , TXB0304
回想一下,TXB0104 和 TXB0304 具有内部单次触发电路,因此当输出负载过大(长布线、连接器和集总电容)时,输出信号完整性将受到影响。
其单次触发阻抗也不同,如表 2-1 所示。如果在具有相似输出负载条件的相同设置下使用两个器件,则可以看到 TXB0104 的信号完整性比 TXB0304 更好,因为从单次触发到输出负载的阻抗匹配更好。例如,下面的图 3-1 和图 3-2 中捕获的波形显示了 TXB0104 输出端与 TXB0304 输出端的 3.6V 输出信号以及 15pF 集总电容的对比。观察两个器件相对于过冲百分比的上升和下降时间 (tr/tf) 之间的差异。
图 3-1 TXB0104,3.6V 输出信号:tr/tf < 3.7ns,过冲为 2.6%
图 3-2 TXB0304,3.6V 输出信号:tr/tf < 1.3ns,过冲为 31.6 %与 TXB0104 相比,TXB0304 的输出阻抗更强,从而导致过冲更高。为了解决此问题,可以对 TXB0304 使用适当的阻抗匹配技术,如下面的节 3.2所述。