ZHCAEG8 September   2024 TXB0104 , TXB0302 , TXB0304

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2TXB 型架构差异
    1. 2.1 TXB0104 和 TXB0304 比较
    2. 2.2 建议的器件选型
  6. 3常见设计挑战
    1. 3.1 分布式负载(传输线路影响)
      1. 3.1.1 电缆长度影响 - 基准测试结果
    2. 3.2 阻抗匹配
      1. 3.2.1 基准测试设置和结果
    3. 3.3 集总负载
  7. 4案例研究
  8. 5总结
  9. 6参考资料

引言

TI 的电平转换产品系列包括自动双向、方向控制和固定方向电平转换器。TXB 型电平转换器属于自动双向转换器,可支持推挽驱动器信号,能够按通道改变方向(例如 QSPI)。为了实现此功能,TXB 的 I/O 设计为弱直流驱动强度,允许输出在信号改变方向时覆盖现有输入。因此,由于输出驱动器更弱,建议系统设计人员不要使用 TXB 来通过长布线或高负载驱动信号。相反,建议使用固定方向电压转换器

有关常见接口类型的建议电平转换器件列表,请访问 TI 的电压转换器和电平转换器页面。