ZHCAEG8 September 2024 TXB0104 , TXB0302 , TXB0304
为了突出串联阻尼电阻的影响,使用了多个电阻器阻值与 TXB0304 进行阻抗匹配,然后与 TXB0104 和竞品器件进行比较。此外,还提供了第二种设置来复制不同的传输线路特性。
请注意,没有任何串联电阻器可以有效改善输出条件。系统设计人员可能需要使用认为适合且符合系统要求的不同值进行测试。以下示例波形显示了 TXB0304 与传输线路匹配不当的行为。很明显,33Ω 和 56Ω 两种情况都显示出整个信号的反射,没有任何改善。
图 3-7 不匹配的 TXB0304(33Ω 和 56Ω)、TXB0104 (0Ω)、竞品 (0Ω) 的输出
图 3-8 匹配的 TXB0304 (43Ω)、TXB0104 (0Ω)、竞品 (0Ω) 的输出在第二个设置中,交换了电缆,以模拟 TXB 的不同输出负载。这次使用 56Ω 串联电阻器作为更匹配传输介质的电阻器。
图 3-9 不匹配的 TXB0304(红色)的输出,具有 0Ω 给定输入信号(蓝色)
图 3-10 不匹配的 TXB0304(红色)的输出,具有 56Ω 给定输入信号(蓝色)通过使用图 3-10 中所示的 56Ω 串联电阻器,振荡将被抑制,过冲百分比从 42.8% 降至 14.3%。
请注意,图 3-8 和图 3-10 在 TXB0304 的输出端使用了不同的布线进行基准测试。在每种情况下,所需的串联阻抗值都不同,以便有效匹配传输线路,这表明可能需要反复试验才能找到最佳匹配。