ZHCAEG8 September 2024 TXB0104 , TXB0302 , TXB0304
两种器件架构具有相似的缓冲环路结构,通过维持当前的直流逻辑状态,始终通过内部串联电阻器转接驱动 I/O。如果是交流状态(上升沿/下降沿),则会开启单次触发电路以降低输出阻抗。这会有效地将输出驱动至 VCC(逻辑高电平期间)或 GND(逻辑低电平期间),并具有更高的压摆率,以实现更高的数据速率。表 2-1 展示了 TXB010x 和 TXB030x 之间的差异。
| 器件 | ||
|---|---|---|
| 规格 | TXB0104 | TXB0304 |
| VCCA | 1.2V 至 3.6V | 0.9V 至 3.6V |
| VCCB | 1.65V 至 5.5V | 0.9V 至 3.6V |
| 电源限制 | VCCA ≤ VCCB | - |
| 内部串联电阻 | 4kΩ | 1kΩ |
| 单次触发阻抗(典型值) | 70Ω(VCCO = 1.2V 至 1.8V) 50Ω(VCCO = 1.8V 至 3.3V) 40Ω(VCCO = 3.3V 至 5V) | 30Ω(VCCO = 0.9V 至 1V) 10Ω(VCCO = 1.1V 至 1.7V) 5Ω(VCCO = 1.8V 至 3.3V) |
| 最大数据速率 | 100Mbps | 140Mbps |
| 输入驱动器要求 | 驱动强度:±2mA | 驱动强度:±3mA |