ZHCAEG8
September 2024
TXB0104
,
TXB0302
,
TXB0304
1
摘要
商标
1
引言
2
TXB 型架构差异
2.1
TXB0104 和 TXB0304 比较
2.2
建议的器件选型
3
常见设计挑战
3.1
分布式负载(传输线路影响)
3.1.1
电缆长度影响 - 基准测试结果
3.2
阻抗匹配
3.2.1
基准测试设置和结果
3.3
集总负载
4
案例研究
5
总结
6
参考资料
5
总结
采用单次触发的器件(例如 TXB)对反射很敏感。
为了减少反射,请使用更短的连接器,或使用更短的 PCB 布线设计。
根据系统的传输线路,采用正确的设计以实现适当的阻抗匹配。
TXB0304 可能会被误认为是较弱的器件(与 TXB0104 或竞品器件相比)。
这是由于 TXB0304 输出阻抗更强且上升/下降时间更短。
这种更短的转换时间对传输线路的影响更加敏感。
例如,
节 3
显示,TXB0304 具有更大的瞬态驱动强度 - 上升时间 < 1.3ns(有过冲),而 TXB0104 上升时间高达 3.7ns,几乎没有过冲。
设计注意事项:
采用最短的 PCB 布线/连接器进行设计,以降低产生传输线路影响的可能性
节 3
显示了均与 50Ω 传输线路一起使用的 TXB0104 和 TXB0304
0Ω 串联电阻器可以安装在 TXB 型器件的输出端,稍后可以更换,以实现阻尼目的
建议使用适当的阻抗匹配
TXB0104(具有 1.8V 输出阻抗 70Ω)比 TXB0304(具有 5Ω)更匹配 50Ω 传输线路
阻抗不匹配度更高的器件会产生更多的反射
使用更匹配传输线路的典型串联阻尼电阻器可以解决反射问题。有关更多信息,请参阅
[常见问题解答] 我可以估算电平转换器输出的相应阻尼电阻器阻值吗?