ZHCAEG8 September 2024 TXB0104 , TXB0302 , TXB0304
下面显示了将 TXB0304 连接到二十几英寸和 4 英寸长的电缆时捕获的基准测试波形。请注意,两种设置应用了相同的输入条件。
图 3-3 TXB0304,1.2V 输入(深蓝色)至 2.5V 输出(蓝绿色),使用二十几英寸电缆
图 3-4 TXB0304,1.2V 输入(深蓝色)至 2.5V 输出(蓝绿色),使用 4 英寸电缆从上面的二十几英寸电缆中捕获的波形来看,由于输入侧和输出侧意外重新触发单次触发,输入(深蓝色)发生振荡。回想一下,TXB 架构类似于缓冲环路,I/O 始终被转接驱动至已知的类似状态。但是,当与长电缆配合使用时,由于二十几英寸电缆引起的时序延迟,I/O 会导致不同的逻辑状态。结果与观察到的振荡类似。
当图 3-4 中的设置换成较短的电缆(4 英寸)时,输出信号现在更容易解释,没有振荡。