ZHCAEG8 September   2024 TXB0104 , TXB0302 , TXB0304

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2TXB 型架构差异
    1. 2.1 TXB0104 和 TXB0304 比较
    2. 2.2 建议的器件选型
  6. 3常见设计挑战
    1. 3.1 分布式负载(传输线路影响)
      1. 3.1.1 电缆长度影响 - 基准测试结果
    2. 3.2 阻抗匹配
      1. 3.2.1 基准测试设置和结果
    3. 3.3 集总负载
  7. 4案例研究
  8. 5总结
  9. 6参考资料

案例研究

以需要 1.2V 至 1.8V 转换并以 32Mbps 速率运行的用例为例。如果使用 20+ 电缆探测器件的输出,则可以看到类似于图 4-1 的行为。

 TXB0304,1.2V 至 1.8V 转换,使用二十几英寸输出布线图 4-1 TXB0304,1.2V 至 1.8V 转换,使用二十几英寸输出布线

如图 4-1 所示,由于输入(深蓝色)切换过快,输出(蓝绿色)无法切换状态。结果是,由于二十几英寸的电缆带来的外部延迟,输出将不正确/延迟状态重新转接驱动至器件时,会不必要地在输入侧重新触发单次触发。如果使用较短的电缆(如 4 英寸),则输出信号会得到显著改善,如图 4-2 所示。

 TXB0304,1.2V 至 1.8V 转换,使用 9 英寸输出布线图 4-2 TXB0304,1.2V 至 1.8V 转换,使用 9 英寸输出布线

现在可以看到输出,但过冲百分比很高 (44%),如果无法接受该电压,则可能会损坏下游器件。请注意信号路径上存在严重的振荡,这是 TXB0304 面向外部负载的输出驱动器阻抗不匹配导致的。同样,通过缩短电缆长度并在器件输出端采用串联电阻器,可以再次改进设置。经过全部调整后的最终结果如图 4-3 所示。

 TXB0304,1.2V 至 1.8V 转换,使用 4 英寸输出布线且阻抗与传输线路长度匹配图 4-3 TXB0304,1.2V 至 1.8V 转换,使用 4 英寸输出布线且阻抗与传输线路长度匹配