ZHCAEE3 August 2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1
TAx5xxx-Q1 器件采用动态限制器组算法,旨在增强音频性能并保护系统完整性。该算法有几个重要功能:
在汽车音频应用中,这些功能可确保高质量的音频传输和设备可靠性。例如,失真限制器可在音量突然变化时保持清晰的声音,而欠压保护功能可在车辆电气系统出现波动时确保稳定运行。热折返可防止音频组件(例如由器件驱动的扬声器放大器)在长时间使用期间受到损坏,从而确保长期的耐用性。
芯片间限制器调整 (ICLA) 支持多个器件之间同步限制器功能。这一过程在配备多扬声器系统的现代车辆中至关重要,可确保整个车辆都具有一致的输出衰减和音频质量,从而保持平衡和高保真的声音体验。