ZHCAEE3 August   2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2信号链架构
  6. 3ICLA 的 ASI 配置
  7. 4决策树
  8. 5应用示例
    1. 5.1 应用程序示例脚本
  9. 6总结
  10. 7参考资料

应用示例

本例中连接了两个 TAC5412Q1EVM 来实现 ICLA 同步,并在每个器件上启用失真限制器。每个器件上有两个独立的直流电源发生器为 VBAT_IN 供电。图 5-1 展示了为实现 ICLA 功能而连接的 TAC5412-Q1 器件的方框图。

 EVM 测试设置图 5-1 EVM 测试设置

两个 TAC5412Q1EVM 都启用了失真限制器,EVM1 的输出电平最大阈值配置为 0dB,EVM2 的最大阈值设置为 -5dB。在每个器件上,触发启用失真限制器的拐点配置为 9V。每个器件上的 VBAT1 和 VBAT2 都是在拐点之上的 12V 时测得。图 5-2 展示了禁用 ICLA 且在 EVM1 和 EVM2 之间未连接 DOUT 的情况下每个器件的输出电平。

 输出波形,禁用 ICLA,未连接 DOUT图 5-2 输出波形,禁用 ICLA,未连接 DOUT

图 5-3 展示了在 EVM1 和 EVM2 之间连接了 DOUT 且启用 ICLA 的情况下每个器件的输出电平。由于对输出信号电平施加了 -5dB 衰减,因此两个 EVM 上的限制器最大阈值保持一致。VBAT1 和 VBAT2 在拐点上方保持为 12V。

 输出波形,启用 ICLA,连接 DOUT图 5-3 输出波形,启用 ICLA,连接 DOUT

在 EVM1 和 EVM2 上,限制器最小阈值分别设置为 -25dB 和 -50dB。当 VBAT1 降至拐点以下时,两个器件的输出电平均衰减至 118mVrms,衰减接近 -25dB,这是 ICLA 设置下的预期结果。

 输出波形,-25dB 衰减图 5-4 输出波形,-25dB 衰减

如图 5-5 所示,当 VBAT2 降至拐点以下的 8V 时,输出电平衰减至大约 6.6mVrms,衰减接近 -50dB,这是 ICLA 设置下的预期结果。

 输出波形,-50dB 衰减图 5-5 输出波形,-50dB 衰减

如波形所示,当连接用于 ICLA 同步时,DAC 输出通道相对于满量程的测量值差异可能小于 0.1dB。