ZHCAEE3 August 2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1
对于通过 DAC 信号链来连接多达 8 个模拟输入通道、8 个数字输入通道或 16 个数字麦克风输入的系统,四个 TAx5xxx-Q1 器件可通过 ICLA 算法同步增益调整。TAx5xxx-Q1 支持共享 I2C 控制总线和音频串行总线,采用时分多路复用 (TDM)、IC 间音频 (I2S) 或左对齐 (LJ) 接口。图 2-1 展示了为实现 ICLA 而连接的四个 TA(C/D)5XXX 器件的示意图,相应的数字输入位于共享音频串行总线上。
图 2-2 展示了为实现 ICLA 而连接的四个 TAC5xxx-Q1 器件的示意图,其中具有 8 个模拟通道。
当配置 2 个以上的器件用于 ICLA 同步时,由于要保留时隙用于 ICLA 通信,因此不支持内部 ADC 通道输出环回。图 2-3 展示了使用手动环回电路设计来连接多个器件以实现录制和回放的示意图。