ZHCAEE3 August 2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1
只要启用 ICLA,ICLA 便会将限制器组施加的最小增益与任何连接的器件保持一致。例如,当器件 1 上的失真限制器阈值最大值设置为 -6dB 且器件 2 上的最大阈值设置为 0dB 时,ICLA 会将这两个器件上的 DAC 输出电平保持一致 (-6dB),即使电池电压未降至拐点以下,也是如此。由于失真限制器、欠压保护器或热折返算法而进行的增益调整会在所有器件之间保持一致。