ZHCAEE3 August   2024 TAC5111-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2信号链架构
  6. 3ICLA 的 ASI 配置
  7. 4决策树
  8. 5应用示例
    1. 5.1 应用程序示例脚本
  9. 6总结
  10. 7参考资料

摘要

TAx5xxx 系列音频编解码器和 DAC 是适用于音频应用的立体声、高性能转换器,其 TAx5xxx-Q1 型号专为汽车应用而量身定制。

TAx5xxx-Q1 系列(特别是 TAC5xxx-Q1 和 TAD5xxx-Q1)采用了限制器组算法,该算法使用失真限制器、欠压保护和热折返功能根据 VBAT 或 AVDD 电平调整输出。TAx5xxx-Q1 中基于动态电压和温度跟踪的限制器 应用手册中介绍了限制器组算法。

本文说明如何配置多个 TAx5xxx 和 TAx5xxx-Q1 器件以实现限制器组的同步输出衰减。