ZHCAEE1A August 2024 – October 2024 DP83822I , DP83826E , DP83826I , DP83867E , DP83867IR , DP83869HM
| 相关测试 | 建议 | 说明 |
|---|---|---|
| 常规 EMC 抗扰度和发射测试 | 不建议在 MDI 线路上设置测试点 |
|
| 常规 EMI 测试 | 无短接的中心抽头(仅限电压模式驱动器) |
|
| 常规 EMI 测试 | 强烈建议使用电隔离(变压器)而不是使用电容耦合 |
|
| 常规 EMI | 对于电流模式驱动器,MDI 线路上的端接需要具有 1% 的容差 |
|
| 常规 EMI | 电流模式驱动器 PHY(DP83822 和 DP83848)MDI 线路的上拉电阻器上的铁氧体磁珠 |
|
| ESD 和 EFT |
使用 R//C 连接在系统地和连接器地之间进行接地隔离 |
|
| ESD 和 EFT | 在 PHY 侧附近添加额外的共模扼流圈 (CMC) |
在典型应用中,CMC 放置在变压器和 RJ45 连接器之间。这样可以滤除来自电缆的大多数共模噪声。
|
| ESD 和 EFT | 将 PHY 侧变压器中心抽头上现有的中心抽头替换为 0.1uF // 1uF |
|
|
|
||
| 电源浪涌和 RI | 在 VDDA 和 VDDIO 上添加铁氧体磁珠 |
|
| 电源浪涌 | 在电源侧添加 π 型滤波器 |
|
| 电源浪涌 | 电源侧的共模扼流圈 |
|
|
|
||