ZHCAEE1A August   2024  – October 2024 DP83822I , DP83826E , DP83826I , DP83867E , DP83867IR , DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1缩写
  5. 2引言
  6. 3EMC 发射
    1. 3.1 辐射发射
      1. 3.1.1 辐射发射测试的测试设置
      2. 3.1.2 主要辐射发射源
    2. 3.2 传导发射
      1. 3.2.1 传导发射测试的测试设置
      2. 3.2.2 主要传导发射源
    3. 3.3 有关 EMC 发射的调试程序
      1. 3.3.1 一般调试程序
      2. 3.3.2 特定于 RE 的调试
      3. 3.3.3 特定于 CE 的调试
  7. 4EMC 抗扰度测试
    1. 4.1 EMI 通过标准
    2. 4.2 EMI 常识
    3. 4.3 IEC61000 4-2 ESD
      1. 4.3.1 ESD 测试设置
      2. 4.3.2 可能的故障根本原因
      3. 4.3.3 调试程序
        1. 4.3.3.1 遵循测试设置
        2. 4.3.3.2 消除电缆或链路伙伴上的外部因素
        3. 4.3.3.3 为改进 ESD 性能应探索的领域
          1. 4.3.3.3.1 空气耦合或电容耦合放电 ESD 建议
          2. 4.3.3.3.2 直接接触放电 ESD 建议
        4. 4.3.3.4 原理图和布局建议
    4. 4.4 IEC 61000 4-3 RI
      1. 4.4.1 RI 测试设置
      2. 4.4.2 可能的故障根本原因
      3. 4.4.3 调试程序
        1. 4.4.3.1 遵循 RI 测试设置
        2. 4.4.3.2 消除电缆或链路伙伴上的外部因素
        3. 4.4.3.3 找出主要发射区域
        4. 4.4.3.4 原理图和布局建议
    5. 4.5 IEC 61000 4-4 EFT
      1. 4.5.1 EFT 测试设置
      2. 4.5.2 可能的故障根本原因
      3. 4.5.3 调试程序
        1. 4.5.3.1 遵循 EFT 测试设置
        2. 4.5.3.2 消除电缆或链路伙伴上的外部因素
        3. 4.5.3.3 为改进 EFT 性能应探索的领域
        4. 4.5.3.4 原理图和布局建议
    6. 4.6 IEC 61000 4-5 浪涌
      1. 4.6.1 浪涌测试设置
      2. 4.6.2 可能的故障根本原因
      3. 4.6.3 调试程序
        1. 4.6.3.1 遵循浪涌测试设置
        2. 4.6.3.2 消除电缆或链路伙伴上的外部因素
        3. 4.6.3.3 为改进浪涌性能应探索的领域
        4. 4.6.3.4 原理图和布局建议
    7. 4.7 IEC 61000 4-6 CI
      1. 4.7.1 CI 测试设置
      2. 4.7.2 可能的故障根本原因
      3. 4.7.3 调试程序
        1. 4.7.3.1 遵循 CI 测试设置
        2. 4.7.3.2 消除电缆或链路伙伴上的外部因素
        3. 4.7.3.3 为改进 CI 性能应探索的领域
        4. 4.7.3.4 原理图和布局建议
  8. 5所有 EMC、EMI 测试的原理图和布局建议
    1. 5.1 原理图建议
    2. 5.2 布局建议
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

EMI 通过标准

  • A 类性能
    • EMI 测试期间无链路中断和/或数据包错误和数据包丢失
  • B 类性能
    • 允许链路中断,但在 EMI 测试期间,PHY 必须在没有任何配置的情况下恢复链路
  • C 类性能
    • 在 EMI 测试期间允许链路中断,前提是 PHY 可以通过硬件复位或下电上电来恢复链路
性能(验收标准)(1) 说明
A 类 模块应按预期连续工作。测试过程中无功能或性能损失
B 类 可接受在测试期间出现性能暂时下降。测试完成后,模块在无人工干预的情况下应能够按预期继续工作
C 类 在测试期间,允许出现功能丧失,但不得损坏硬件或软件。测试完成后,模块经手动重启、断电或上电后应能够自动按预期继续工作。无自恢复
表引用自 IEC 标准。

与 EMC 发射测试不同,EMI 测试的 A 类性能是比 B 类性能更高的标准。该标准尚未针对以太网 ESD 测试的 A 类性能进行全面定义。根据客户的要求,可以通过不同的方法定义 EMI 测试的 A 类性能:

  • A 类性能在 EMI 测试期间无链路中断
  • 在定义的时间间隔内没有链路中断,且没有连续数据包错误

在大多数工业应用中,EMI 测试期间没有链路中断则定义为 A 类性能。但是,实时应用通常对 A 类性能具有更严格的定义。例如,EtherCAT 应用要求在 EMI 测试期间在 10us 内不会出现超过三个连续的数据包错误,这样就定义为 A 类性能。