ZHCAEE1A August 2024 – October 2024 DP83822I , DP83826E , DP83826I , DP83867E , DP83867IR , DP83869HM
IEC61000-4-2 测试器件对静电放电 (ESD) 的抗扰度。此测试模拟与电子设备直接接触或近距离接触时静电放电的影响。执行此 ESD 测试有三种不同方法:
直接接触放电测试使用 ESD 发生器尖端与系统接触。在大多数工业应用中,RJ45 或连接器屏蔽层暴露在周围的系统环境中。由于用户可能会触摸此屏蔽层并在系统中引入 ESD 噪声,因此通常直接在连接器屏蔽层上进行直接接触 ESD 测试。然而,特定应用需要直接注入暴露于周围环境的协议传导屏蔽层。该标准并未定义 ESD 测试的特定注入点。因此,注入点可能因应用而异。
空气接触放电是对系统的间接耦合放电。ESD 枪的圆形尖端用作天线源,噪声通过空气耦合到系统中。空气中的噪声源可以耦合到系统的任何位置。因此,该测试通常在 PHY 附近完成。
电容耦合放电是对系统的另一种间接耦合放电,其中 ESD 噪声注入系统周围的金属平面上。在此测试中,金属板充当天线,将噪声直接耦合到系统中。电容耦合放电测试要求系统朝向旋转以进行 ESD 测试。
ESD 测试级别:
注意:A 类、B 类和 C 类性能取决于系统要求
ESD 注入波形:
ESD 测试是注入一个具有纳秒脉冲宽度的高电压信号 (kV) 的过程。重复进行 10 次,每次 ESD 冲击之间间隔一秒。