ZHCAED7B August   2024  – May 2025 LMK6C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介和测试方法
  5. 2仿真设置
  6. 3布线拓扑和仿真结果
    1. 3.1 单线路
    2. 3.2 星型线路
    3. 3.3 分离线路
    4. 3.4 星型线路与分离线路
  7. 4实验室测量
    1. 4.1 实验室测量设置
    2. 4.2 实验室测量结果以及与仿真数据的相关性
  8. 5负载之间的布线长度不匹配
  9. 6应用示例:FPD-Link
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

总结

这些仿真结果和实验室测量结果显示,有一些因素决定了在系统中使用单个 LVCMOS 振荡器驱动多个负载是否可行。使用单个 LVCMOS 振荡器驱动多个负载始终会在某种程度上降低信号完整性。为了获得最佳性能,可以使用时钟缓冲器 来限制需要直接由振荡器驱动的负载数量。

使用单个振荡器驱动多个负载的指导原则:

  • 将负载数量限制为 2,以最大限度地减少因上升或下降时间缩短、信号反射过多和信号振幅减少造成的性能下降
  • 如星型线路拓扑中所示,在分支到各个接收器之前,尽可能增加公共布线长度
  • 限制接收器的总电容以缩短上升/下降时间

这些指导原则可作为在系统中驱动多个负载的基本原则。通过减少负载数量、缩短分支布线长度并减少总寄生和接收器电容,您可以最大限度减轻在系统中使用单个振荡器驱动多个负载所带来的负面影响。星型线路拓扑是最符合这种布线情况的模型。如果需要优先考虑实现绝对最佳性能,那么绝不能将布线分成多个负载,而是可以使用 4 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 等时钟缓冲器来扇出时钟信号并驱动多个负载。