ZHCAED7B August 2024 – May 2025 LMK6C
IBIS SI 仿真在 MentorGraphics 的 Hyperlynx 工具中运行。Altium 板级配置文件被导出为自由形式的 SI 原理图,从而据此对传输线路和存根对实际 PCB 布线和层堆叠的影响进行建模。图 2-1 显示了具有 LVCMOS 时钟驱动器、传输线路模型和负载电容的简版仿真示例。将 PCB 布局提取到 SI 模型后,电路中会添加一系列传输线路模型,用于表示布线互连、无源器件焊盘、存根和其他影响布线阻抗的因素。Hyperlynx 波形查看器允许用户更改时钟振荡频率以及时间和垂直缩放,这与传统示波器类似。探头需放置在负载电容器而非驱动器处,以模拟接收器在实际系统中可以检测的内容。
图 2-1 Hyperlynx SI 仿真设置