ZHCAED7B August   2024  – May 2025 LMK6C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介和测试方法
  5. 2仿真设置
  6. 3布线拓扑和仿真结果
    1. 3.1 单线路
    2. 3.2 星型线路
    3. 3.3 分离线路
    4. 3.4 星型线路与分离线路
  7. 4实验室测量
    1. 4.1 实验室测量设置
    2. 4.2 实验室测量结果以及与仿真数据的相关性
  8. 5负载之间的布线长度不匹配
  9. 6应用示例:FPD-Link
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

分离线路

当多个负载未在电路板上并置时,可以使用分离线路配置。在这种拓扑中,布线分支到驱动器附近,在大部分布线距离内充当独立的传输线路。

再次根据 方程式 1 添加用于阻抗匹配的线路电阻器 (Rt)。

 分离线路拓扑图 3-6 分离线路拓扑
 分离线路仿真结果图 3-7 分离线路仿真结果
表 3-3 分离线路上升或下降时间
负载数量 布线长度 - LM 上升时间 (ns) 下降时间 (ns)
2 2" 1.971 2.228
2 6" 3.762 4.556
4 3" 4.781 5.630
4 6" 7.998 10.16

在拆分线路配置中,负载数量和线路长度对信号完整性的影响比星型线路拓扑更大。随着负载增多以及布线长度增加,信号完整性会恶化并伴随更严重的振铃和更长的上升/下降时间。