ZHCAED7B August 2024 – May 2025 LMK6C
这是单端信号的典型配置。为了实现出色的信号完整性,建议采用单线路配置,因为节点数会减少到每条线路仅有一个负载。单线路、单负载配置用作所测试的其他拓扑的基准。
当驱动多个负载且负载之间的间隔较小时,单线路、多负载配置是不错的选择。这种拓扑的一些常见用例包括驱动同一器件上的两个时钟输入引脚或多个靠近放置的器件。在本研究中,负载之间的距离需要限制在 1 英寸以下,才能被视为单线路配置。假设每个负载与主线路之间的距离相等,因此每个接收器的 LS 长度相同。
图 3-3 单线路仿真结果| 负载数量 | 布线长度 - LM | 上升时间 (ns) | 下降时间 (ns) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6" | 0.676 | 0.763 |
| 2 | 6" | 0.938 | 1.105 |
| 4 | 6" | 4.010 | 3.946 |
对于单线路配置,驱动两个负载会产生可接受的信号质量,上升和下降时间仅略微延长,几乎没有可测量的反射失真。
添加四个负载后,上升/下降时间显著延长,但波形中的反射仍然极小。