ZHCAED7B August 2024 – May 2025 LMK6C
星型线路配置是一种未在电路板上并置多个负载时的备选设计。这种配置从驱动器的单条输出线路开始,然后在更靠近接收器一侧的位置进行分支。星型线路布线类似于单线路方法,但接收器之间的间隔超过 1 英寸。
这种配置添加了线路电阻器 (Rt) 以帮助进行阻抗匹配,因此驱动器会看到 连续的 50Ω 阻抗。Rt 根据方程式 1 进行计算得出。
其中 N 等于要驱动的负载数量,Z0 等于布线的特性阻抗。
图 3-5 星型线路仿真结果| 负载数量 | 布线长度 - LS | 上升时间 (ns) | 下降时间 (ns) |
|---|---|---|---|
| 2 | 2" | 1.858 | 2.206 |
| 2 | 6" | 2.839 | 3.980 |
星型线路配置与单线路配置类似,仅使用 2 英寸的拆分布线长度时,我们可以看到上升和下降时间增加,并会出现非常轻微的纹波。随着布线长度增加到 6 英寸,纹波会加剧,上升/下降时间会进一步增加。虽然该信号可以满足某些接收器的要求,但进一步增加分离线路长度可能会导致信号完整性不可接受。