ZHCAE81 July   2024 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7950 , AFE7950-SP , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2AFE79XX TX 架构
  6. 3数控振荡器
  7. 4配置 AFE79XX 以实现多频带干扰
    1. 4.1 可配置性概述
    2. 4.2 干扰相关的 Latte 函数和参数
    3. 4.3 结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

可配置性概述

AFE79XX 具有四个 TX 通道,这些通道可以配置为在受支持输出频率范围内的不同频带中独立运行,其中 AFE7950 的频率范围为 600MHz 至 12GHz,AFE7900 的频率范围为 5MHz 至 7.4GHz。采用数字混频器或 NCO 的射频采样架构提供了高可配置性。通过将所有四个 Tx 通道配置用于扫描不同频带和带宽的频率,可以使用单个器件实现多频带干扰。

每个发送器链都有 16 个 NCO 并行运行,器件可以在线性调频脉冲发生器模式下以用户定义的步长持续更新其频率。在线性调频脉冲模式下,器件配置为向混频器提供恒定输入。这个直流信号由数字混频器根据 NCO 值进行上变频,然后从 TX 链通过 DAC 输出传输。

停留时间(即器件达到一个步频时停留的时间)约为 750ns(最小停留时间)。