ZHCAE81 July   2024 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7950 , AFE7950-SP , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2AFE79XX TX 架构
  6. 3数控振荡器
  7. 4配置 AFE79XX 以实现多频带干扰
    1. 4.1 可配置性概述
    2. 4.2 干扰相关的 Latte 函数和参数
    3. 4.3 结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

摘要

本应用手册介绍了如何将 AFFE79XX 系列器件用作线性调频脉冲频率发生器。AFE79XX 是一系列高性能、高带宽、多通道收发器,集成了四个射频采样发送器链、四个射频采样接收器链和多达两个射频采样数字化辅助链(反馈路径)。每个接收链均包含一个 25dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 3GSPS ADC(模数转换器)。每个发送器链均包含一个单通道或双通道数字上变频器 (DUC),支持最高 1200MHz 的组合信号带宽。DUC 的输出可驱动一个 12GSPS 数模转换器 (DAC)。反馈路径包括一个用于驱动 3GSPS 射频采样 ADC 的 25dB 范围 DSA,后跟一个带宽高达 1200MHz 的 DDC。AFE79xx 在密度和灵活性方面的改进可实现高通道数、多任务系统,并使这些器件非常适合用于宽带线性调频脉冲频率应用。