ZHCAE81 July   2024 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7950 , AFE7950-SP , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2AFE79XX TX 架构
  6. 3数控振荡器
  7. 4配置 AFE79XX 以实现多频带干扰
    1. 4.1 可配置性概述
    2. 4.2 干扰相关的 Latte 函数和参数
    3. 4.3 结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

干扰相关的 Latte 函数和参数

在该模式下配置器件非常简单,只需按照以下步骤操作:

  1. 从 TI 的我的安全资源 中安装 Latte 2.4.0 或更高版本。
  2. 在器件启动时,通过启动脚本设置以下参数及其对应的值:
    sysParams.ncoFreqMode              = "FCW"
    sysParams.autoFcwConvert    		   = 1
    sysParams.txChainDirectCtrl  	        = 1
  3. 调用函数 AFE.txNcoSweep()

AFE. txNcoSweep (en,freqStart1,span1,freqStart2,span2,freqStart3,span3,freqStart4,span4,steps)

并专为以下输入参数而设计,其中:

EN = 1 时启用干扰器模式,为 0 时则使器件恢复为默认工作模式。

freqStart1(MHz) = Tx 通道 1 的启动频率。

方程式 1. L S B =   F d a c   G H z 2 32

span1(MHz) = Tx 通道 1 的带宽。

freqStart2(MHz) = Tx 通道 2 的启动频率。

方程式 2. L S B =   F d a c   G H z 2 32

span2(MHZ) = Tx 通道 2 的带宽。

freqStart3(MHz) = Tx 通道 3 的启动频率。

方程式 3. L S B =   F d a c   G H z 2 32

span3(MHz) = Tx 通道 3 的带宽。

freqStart4(MHz) = Tx 通道 4 的启动频率。

方程式 4. L S B =   F d a c   G H z 2 32

span4(MHz) = Tx 通道 4 的带宽。

Steps = 所有 Tx 通道可以在指定带宽内扫描的频率步数。

以下示例显示了上述函数的应用,其中 AFE7900 的 3 个通道配置用于干扰三个不同的频带:

  • TX1 配置为在 2.4GHz 频带以 85MHz 带宽进行传输。
  • TX2 配置为在 0.9GHz 频带以 28MHz 带宽进行传输。
  • TX3 配置为在 5GHz 频带以 125MHz 带宽进行传输。

AFE. txNcoSweep (1,2400,85,900,28,5000,125,2400,85,87)

这里,最后一个参数(即频率步数)设置为 87。