ZHCAE81 July 2024 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7950 , AFE7950-SP , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958
图 4-1 最大保持模式下的频谱分析仪(在约 2.4GHz 下进行 85MHz 扫描,持续时间约 62µs)
图 4-2 相位噪声分析仪给出的频率与时间关系(在约 2.4GHz 下进行 85MHz 扫描,持续时间约 62µs)
图 4-3 最大保持模式下的频谱分析仪(在约 0.9GHz 下进行 28MHz 扫描,持续时间约 62µs)
图 4-4 相位噪声分析仪给出的频率与时间关系(在约 0.9GHz 下进行 28MHz 扫描,持续时间约 62µs)
图 4-5 最大保持模式下的频谱分析仪(在约 5GHz 下进行 125MHz 扫描,持续时间约 62µs)
图 4-6 相位噪声分析仪给出的频率与时间关系(在约 5GHz 下进行 125MHz 扫描,持续时间约 62µs)