ZHCAE81 July   2024 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7950 , AFE7950-SP , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2AFE79XX TX 架构
  6. 3数控振荡器
  7. 4配置 AFE79XX 以实现多频带干扰
    1. 4.1 可配置性概述
    2. 4.2 干扰相关的 Latte 函数和参数
    3. 4.3 结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

引言

线性调频脉冲是频率随时间增加(正斜率线性调频脉冲)或减少(负斜率线性调频脉冲)的信号。在一些资料中,线性调频脉冲 一词与扫描信号可以互换使用。线性调频脉冲通常应用于声纳、雷达和激光系统以及其他应用,例如扩频通信。线性调频脉冲波形也称为线性频率调制 (LFM) 波形。

 线性调频脉冲波形(频率随时间线性增加的正弦波形)图 1-1 线性调频脉冲波形(频率随时间线性增加的正弦波形)

该技术的一个常见应用是基于线性频率调制 (LFM) 的干扰,也称为线性调频脉冲干扰,这是一种用于破坏依赖线性频率调制进行信号传输的通信系统的技术。在基于 LFM 的干扰中,干扰器发出一个频率随时间线性变化的信号。这会生成一个频率不断变化的信号,在频域中类似于线性调频脉冲。当干扰器的线性调频脉冲信号与目标通信系统使用的频率范围重叠时,它会干扰合法信号的接收。这种干扰可能会破坏通信链路,导致数据传输错误、同步丢失或通信完全中断。基于 LFM 的干扰对那些未设计用来处理或减轻调频干扰的通信系统有效。但是,一些现代通信系统采用频率捷变调制或高级信号处理等技术来减轻基于 LFM 的干扰的影响。

图 1-2 展示了一个 LFM 频率随时间呈阶梯式变化的示例。

 LFM 频率与时间的关系曲线图 1-2 LFM 频率与时间的关系曲线

其中,

Δf 是频率步长

Δt 是停留时间,即传输其中一个频率的时间。

T = N × ΔT 是总扫描时间。