ZHCAE81 July 2024 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7950 , AFE7950-SP , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958
本应用手册介绍了将 AFE79XX 用作线性频率调制信号发生器的步骤。通过将所有四个 Tx 通道配置用于扫描独立频段和带宽的频率,该发生器可通过单个器件实现多频段干扰。
停留时间(即器件达到一个步频时停留的时间)约为 750ns(最小停留时间)。