ZHCAE41 June 2024 ULC1001 , ULC1001-Q1
在摄像头镜头盖系统中,透镜是一个透明材料,它在物理上隔离了环境和摄像头镜头系统。透镜在超声波频率范围内振动,具有足够的能量来去除可能附着在透镜上的污染物(例如,雨滴、雪花、泥浆或灰尘)。
对于薄的扁平圆形透镜,谐振频率可通过以下公式估算:
其中 是第 i 个节点直径和第 j 个节圆的固有频率,单位为 Hz。
是第 i 个节点直径和第 j 个节圆的特征值(无单位)。
是透镜的半径,单位为 m。
是保护玻璃材料的弹性模量,单位为 N/m2。
是保护玻璃的厚度,单位为 m。
是保护玻璃材料的单位面积质量,单位为 kg/m2。
是保护玻璃材料的泊松比(无单位)。
图 3-5 显示了仅镜头的模式形状。该设计中使用了模式 (0 1) 和 (0 2) 进行清洗,这些模式具有较少的节点(蓝色区域表示位移很少)。此外,这些模式的谐振频率较低,因此所需的临界加速度较小。
图 3-5 仅镜头的模式形状材料:在应用中,所需的透镜材料必须具有以下特性:
可选材料包括 N-BK7®、熔融石英玻璃、第 3 代 Gorilla® 大猩猩玻璃、聚碳酸酯、硅等等,表 3-1 中列出了这些材料的主要机械特性。TI 建议使用 CDGM HK9LGT® 作为一般镜头清洗系统材料,因为它具有良好的材料性能、成熟的制造可行性和相对较低的成本。但是,也可以使用具有类似特性的材料。
| 制造商 | 材料 | 杨氏模量 (GPA) | 密度 (kg/m3) | 泊松比 |
|---|---|---|---|---|
| Tosoh | 熔融石英玻璃 N | 74 | 2200 | 0.17 |
| 康宁® | 第 3 代 Gorilla® 大猩猩玻璃 | 69.3 | 2390 | 0.22 |
| 康宁 | 第 5 代 Gorilla® 大猩猩玻璃 | 76.7 | 2430 | 0.21 |
| 科思创 | 聚碳酸酯 | 2.34 | 1200 | 0.38 |
| Schott | NBK7® | 82 | 2510 | 0.206 |
| CDGM | HK9LGT® | 79.2 | 2520 | 0.211 |