ZHCAE41 June   2024 ULC1001 , ULC1001-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1首字母缩写词
  5. 2引言
  6. 3设计原则
    1. 3.1 临界加速度
    2. 3.2 LCS 架构
    3. 3.3 设计流程
    4. 3.4 元件设计
      1. 3.4.1 镜头
      2. 3.4.2 换能器
      3. 3.4.3 薄膜
      4. 3.4.4 胶水固定装置
      5. 3.4.5 外壳
        1. 3.4.5.1 外壳盖
        2. 3.4.5.2 柔性密封剂
        3. 3.4.5.3 外壳底座
  7. 4制造原则
    1. 4.1 透镜
    2. 4.2 换能器
    3. 4.3 薄膜
    4. 4.4 胶水固定装置
    5. 4.5 外壳
  8. 5组装原则
    1. 5.1 第 1 步:用胶水将元件粘到镜头盖中
    2. 5.2 第 2 步:镜头盖及导线焊接
    3. 5.3 第 3 步:将镜头盖组装到外壳中
  9. 6示例:孔径 = 15mm 时的 CAD 制图
  10. 7资源

设计流程

机械设计流程涉及设计每个单独的元件并组装各个元件以构建 LCS。具体而言,设计流程(图 3-3和图 3-4)可以按照以下步骤描述:

  1. 根据摄像头镜头直径确定最小镜头盖孔径(即换能器内径)。
  2. 设计匹配良好的透镜和换能器,以实现出色的清洁性能。
  3. 设计一个能够方便粘接镜头盖元件的胶水固定装置。
  4. 按照正确的涂胶步骤组装透镜、换能器和薄膜,以制作镜头盖。
  5. 根据镜头盖尺寸设计外壳盖和底座。
  6. 组装镜头盖和外壳以构成镜头盖系统 (LCS)。
 平面透镜 LCS 的机械设计流程:透镜 + 胶水 + 换能器 + 薄膜 = 镜头盖图 3-3 平面透镜 LCS 的机械设计流程:透镜 + 胶水 + 换能器 + 薄膜 = 镜头盖

 平面透镜 LCS 的机械设计流程:镜头盖 + 外壳盖 + 密封剂 + 底座 = 镜头盖系统 (LCS)
图 3-4 平面透镜 LCS 的机械设计流程:镜头盖 + 外壳盖 + 密封剂 + 底座 = 镜头盖系统 (LCS)
重要:

在 LCS 设计中,最关键的是设计镜头盖,确保透镜和换能器能够良好匹配。TI 使用 FEA 仿真工具 COMSOL Multiphysics 来仿真元件之间的交互。也可以使用其他 FEA 仿真工具,例如 Ansys。

仿真的目的是通过扫描透镜和压电换能器的尺寸参数来获得最高的镜头表面加速度。