ZHCAE41 June 2024 ULC1001 , ULC1001-Q1
底座的用途是固定摄像头和镜头盖并保持其相对位置。底座可以使镜头盖与摄像头镜头保持同心,并防止镜头盖相对于外壳径向移动。底座还针对连接到换能器电极的导线设有特殊处理。底座设计了一个小的边缘,以便与压电体保持较小的距离,从而在压电体承受极大负载时提供支撑。4 个螺丝可以连接外壳底座、镜头盖和外壳盖。图 3-12 显示了外壳底座的前视图、剖面视图和等比率视图。
材料:外壳盖材料必须坚固耐用,以适合应用需求。TI 在原型设计中使用了黑色 Delrin 乙缩醛均聚物。
图 3-12 外壳底座:前视图、剖面视图和等比率视图