ZHCAE41 June 2024 ULC1001 , ULC1001-Q1
超声波镜头清洗利用镜头的振动来去除镜头表面的水滴。为了将水滴雾化,加速度需要超过一个阈值。该阈值可以用下面的公式来估算:
其中 临界加速度是指从被驱动的表面甩开液滴的最小加速度,单位为 Mm/s2 或 106m/s2
= 72 x 10-3 N/m,是水的表面张力
= 1000kg/m3,是水的密度
是角频率,单位为 krad/s
图 3-1 显示了临界加速度与频率间的关系。低频率需要较低的加速度才能将水排出。因此,建议设计一个工作频率相对较低(20kHz 至 100kHz)的系统。对于任何 LCS 设计,目标都是创建镜头表面加速度高于阈值的设计。
图 3-1 将水雾化所需的临界加速度与频率间的关系该公式中的临界加速度仅适用于水。油、泥等粘性物质可能具有更高的临界加速度。