ZHCAE41 June 2024 ULC1001 , ULC1001-Q1
超声波镜头清洁 (ULC) 系统是一种机电设计,用于自动检测并清洁汽车、安保和工业摄像头系统镜头上的水、冰或其他污染物。该技术的机械部分称为镜头盖系统 (LCS)。图 2-1 展示了基于环形压电换能器的 LCS 元件,包括外壳盖、柔性密封件、薄膜、透镜、胶水、环形换能器和外壳底座。镜头盖由粘在透镜上的换能器和薄膜组成。镜头盖安装在外壳(盖子 + 密封件 + 底座)内以形成 LCS。
图 2-1 平板透镜盖系统 (LCS) 图示本文档中提到的透镜是 LCS 系统的一个元件,覆盖在摄像头镜头上,并非传统摄像头镜头系统的一部分。