ZHCAE41 June   2024 ULC1001 , ULC1001-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1首字母缩写词
  5. 2引言
  6. 3设计原则
    1. 3.1 临界加速度
    2. 3.2 LCS 架构
    3. 3.3 设计流程
    4. 3.4 元件设计
      1. 3.4.1 镜头
      2. 3.4.2 换能器
      3. 3.4.3 薄膜
      4. 3.4.4 胶水固定装置
      5. 3.4.5 外壳
        1. 3.4.5.1 外壳盖
        2. 3.4.5.2 柔性密封剂
        3. 3.4.5.3 外壳底座
  7. 4制造原则
    1. 4.1 透镜
    2. 4.2 换能器
    3. 4.3 薄膜
    4. 4.4 胶水固定装置
    5. 4.5 外壳
  8. 5组装原则
    1. 5.1 第 1 步:用胶水将元件粘到镜头盖中
    2. 5.2 第 2 步:镜头盖及导线焊接
    3. 5.3 第 3 步:将镜头盖组装到外壳中
  9. 6示例:孔径 = 15mm 时的 CAD 制图
  10. 7资源

摘要

本文档介绍了基于环形压电的平面镜头盖系统 (LCS) 在汽车、安保和工业摄像头应用中的设计、制造和组装指南。LCS 与 ULC1001 电气系统配合使用,可构建高度可靠的超声波镜头清洗 (ULC) 系统。有关 ULC 系统电子元器件的更多信息,请参阅 ULC1001-DRV290x EVM 用户指南。