ZHCAE41 June 2024 ULC1001 , ULC1001-Q1
孔径 = 15mm 时的 CAD 制图
本节显示了一个 15mm 孔径 LCS 设计示例。请注意,换能器内径是此处的等效孔径。另外这里还提供了此示例的 .STEP 文件。
换能器尺寸如图 6-1 所示。
图 6-1 换能器尺寸透镜尺寸如图 6-2 所示。
图 6-2 透镜尺寸薄膜尺寸如图 6-3 所示。
图 6-3 薄膜尺寸胶水固定装置底座尺寸如图 6-4 所示。
图 6-4 胶水固定装置底座尺寸胶水固定装置盖子尺寸如图 6-5 所示。
图 6-5 胶水固定装置盖外壳底座尺寸如图 6-6 所示。
图 6-6 外壳底座尺寸外壳盖尺寸如图 6-7 所示。
图 6-7 外壳盖尺寸外壳基座尺寸如图 6-8 所示。

M2 螺丝尺寸如图 6-9 所示。
M1.4 螺丝尺寸如图 6-10 所示。
图 6-10 M1.4 螺丝尺寸