ZHCAE01 April   2024 TMAG5173-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2实施和测试
    1. 2.1 编译配置
    2. 2.2 数据搜集
    3. 2.3 速度计算方法
      1. 2.3.1 连续采样
      2. 2.3.2 运行平均值
      3. 2.3.3 过零点
      4. 2.3.4 定期采样
  6. 3总结
  7. 4参考资料

摘要

车辆传感系统(包括电动自行车踏频检测和防抱死制动系统)的工作原理是测量旋转踏板曲柄组或车轮的速度和方向。机械设计会随着时间的推移而磨损,而光学传感器可能笨重,而且难以避免灰尘和碎屑。

另一种使用固定位置反向偏置霍尔效应传感器的方法可实现高分辨率,不仅能提供旋转速度,还能进行方向和相对角度测量,以检测系统的微小变化。反向偏置传感器的工作原理是测量磁场与移动的铁磁性物体之间的相互作用。