ZHCAE01 April   2024 TMAG5173-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2实施和测试
    1. 2.1 编译配置
    2. 2.2 数据搜集
    3. 2.3 速度计算方法
      1. 2.3.1 连续采样
      2. 2.3.2 运行平均值
      3. 2.3.3 过零点
      4. 2.3.4 定期采样
  6. 3总结
  7. 4参考资料

编译配置

为了演示这种行为,我们将 32 齿曲柄组和底部支架安装到一个 3D 打印总成中。

 轮齿检测设置图 2-1 轮齿检测设置

我们设计了一个支架,用于安装 TMAG3001(采用 WCSP 封装的小型商用级 3D 传感器)或 TMAG5173-Q1(采用小型 SOT-23 封装的汽车级 3D 传感器),该支架带有反向偏置磁体,可将传感器放置在靠近旋转前链轮的位置。本演示中没有链条,但在实际环境中,需要将其安装在没有挂上链条的链轮段上。

 TMAG5173-Q1 传感器和反向偏置磁体放置图 2-2 TMAG5173-Q1 传感器和反向偏置磁体放置

对于大多数骑手而言,80RPM 至 100RPM 的踏板转速是无辅助骑行时的目标设计转速。通常只有在冲刺时才能达到 110RPM 以上的转速。假设使用 32 齿齿轮将目标最高转速设定为 150RPM。在这种情况下,每齿的传输时间跨度约为 78ms。此时,我们可以根据每齿样片数来计算所需的采样速率。

虽然在奈奎斯特速率下,最低只需要每次振荡采集 2 个样片就能检测到每个齿,但通常需要更高的采样速率才能采集到更完整的轮廓。考虑以下奈奎斯特速率与每次振荡采样 5 次的对比情况。对于图 2-3 所示的情况,采样与每个过零点和峰值保持一致。如果存在这种特殊情况下的任何偏移,则正弦波每半个周期始终至少有 2 个样片。

 采样速率图 2-3 采样速率

如果在每个 78ms 时间段内使用 5 个样片,则每个样片之间的间隔时间约为 15.6ms。要利用速度和方向信息测量踏频,使用 3D 霍尔效应传感器会很有帮助。TMAG3001 和 TMAG5173-Q1 均能对角度检测所需的 2 个轴进行采样,每次采样约需 75us 的时间。可以启用均值计算来减少噪声对最终结果的影响,但代价是需要更长的采集时间。这些传感器支持每个样片进行高达 32 倍求平均值,两个轴的有效采样时间接近 1.625ms。然而,在该特定应用中,建议不要将求平均值的倍数设置得高于所需值。由于齿在采样期间一直在移动,过度求平均值会产生不必要的系统延迟。此报告中收集的数据采用 8 倍求平均值来限制角度噪声。