ZHCAE01 April   2024 TMAG5173-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2实施和测试
    1. 2.1 编译配置
    2. 2.2 数据搜集
    3. 2.3 速度计算方法
      1. 2.3.1 连续采样
      2. 2.3.2 运行平均值
      3. 2.3.3 过零点
      4. 2.3.4 定期采样
  6. 3总结
  7. 4参考资料

参考资料

表 4-1 备选器件信息
器件 等级 温度额定值 接口 ASIL 等级 封装类型 设计注意事项
TMAG3001 商用级 -40°C 至 125°C I2C:400kHz、1000kHz 不适用 WCSP 采用非常小的芯片级封装尺寸、可编程角度阈值和可选 I2C 寻址
TMAG5173-Q1 汽车级 -40°C 至 125°C I2C:400kHz、1000kHz ASIL-B SOT-23 采用小型封装和 I2C 通信的汽车级 3D 霍尔效应传感器。
TMAG5170 (TMAG5170-Q1) 商用级(汽车级) -40°C 至 150°C SPI:10MHz (ASIL-B) VSSOP-8 汽车级和商用级器件均使用 SPI 接口提供完整的磁场矢量测量。
TMAG5170D-Q1 汽车级 -40°C 至 150°C SPI:10MHz ASIL-D TSSOP-16 独立的 3D 霍尔效应传感器可设计到 ASIL-D 等级较高的系统中
TMAG5273 商用级 -40°C 至 125°C I2C:400kHz、1000kHz 不适用 SOT-23 具有 I2C 接口的低成本商用级器件
表 4-2 相关内容
标题 内容描述
电动自行车应用中的位置检测 使用位置传感器的电动自行车功能概述
两轮车/三轮车牵引驱动器和参考设计 与连接到牵引逆变器的电动自行车系统内各种功能相关的内容链接
动力总成系统中传感器的基本注意事项 有关动力总成系统中汽车检测功能的白皮书讨论。
电感式传感:让开关应用变得简单易行 介绍包括轮齿检测在内的电感式传感应用
LDC 器件选型指南 讨论电感式传感器并帮助选择器件