ZHCAE01 April   2024 TMAG5173-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2实施和测试
    1. 2.1 编译配置
    2. 2.2 数据搜集
    3. 2.3 速度计算方法
      1. 2.3.1 连续采样
      2. 2.3.2 运行平均值
      3. 2.3.3 过零点
      4. 2.3.4 定期采样
  6. 3总结
  7. 4参考资料

定期采样

采样方式的最后一个注意事项是唤醒传感器以进行一系列测量。如果系统响应在较长时间内保持恒定,则可在不需要器件时,使器件保持低功耗状态以节省电量。在某个所需的时间间隔内,可将器件从低功耗睡眠模式唤醒,让其计算 n 个样片的 δθ/δt 值,然后再返回睡眠模式。此方法保持了运行平均值计算的优点,但只提供定期更新。对于不需要持续更新的功能,以更大的时间间隔运行计算是降低功耗的不错方法。