ZHCADW9 March 2024 ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18 , ADS127L21 , PGA849 , PGA855
方程式 19 计算系统中的总计噪声,此噪声是 PGA855 噪声、ADC 噪声和 ADC 电压基准噪声的函数。ADC 电路使用 REF6241 4.096V 电压基准。该基准包括一个集成的宽带宽缓冲器,使得 REF6241 能够直接驱动 ADS127L21 的开关电容器基准输入。REF62xx 集成 ADC 驱动器缓冲器的高精度电压基准数据表规定当使用 22µF 旁路电容器时,在高于约 1kHz 的频率下总计集成噪声为 5µVRMS。通过计算平方和根来组合不相关的噪声源:
方程式 20 将 RMS 噪声转换为有效分辨率。
其中 FSR 是满标量程:
有效分辨率是一个品质因数,通常用于指定 Δ-Σ ADC 的性能。此规格不同于有效位数 (ENOB),后者是噪声和 THD 的函数。
方程式 21 将 RMS 噪声转换为 SNR。
表 5-1 展示了 PGA855 和 ADS127L21 的总计系统噪声计算值与 PGA 增益之间的关系。
| PGA 增益 (V/V) | PGA855 噪声 EnPGA855 (RTO) (µVRMS) | ADC 噪声 EnADC (µVRMS) | 基准噪声 EnREF (µVRMS) | 系统噪声 EnSystem(RTO) (µVRMS) | 系统有效分辨率 (位) | 系统 SNR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.125 | 4.49 | 5.53 | 5.00 | 8.70 | 19.84 | 110.45 |
| 0.25 | 4.50 | 5.53 | 5.00 | 8.71 | 19.84 | 110.44 |
| 0.5 | 4.53 | 5.53 | 5.00 | 8.72 | 19.84 | 110.42 |
| 1 | 4.79 | 5.53 | 5.00 | 8.86 | 19.82 | 110.29 |
| 2 | 5.96 | 5.53 | 5.00 | 9.55 | 19.71 | 109.64 |
| 4 | 8.97 | 5.53 | 5.00 | 11.66 | 19.42 | 107.90 |
| 8 | 17.11 | 5.53 | 5.00 | 18.66 | 18.74 | 103.82 |
| 16 | 33.67 | 5.53 | 5.00 | 34.49 | 17.86 | 98.48 |