ZHCADW9 March   2024 ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18 , ADS127L21 , PGA849 , PGA855

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1PGA855 和 ADS127L21 24 位 Δ-Σ ADC 驱动器电路
  5. 2PGA855 模拟前端滤波器
  6. 3ADS127Lx1 Δ-Σ ADC 和数字滤波器
  7. 4近似 PGA855 固有噪声分析
    1. 4.1 PGA855 的简化噪声模型
    2. 4.2 PGA855 频谱噪声密度与频率的关系
    3. 4.3 PGA855 有效噪声带宽
    4. 4.4 PGA855 低频 (1/f) 噪声计算
    5. 4.5 PGA855 电压宽带噪声
    6. 4.6 PGA855 电流噪声和源电阻
    7. 4.7 PGA855 总计噪声
  8. 5PGA855 和 ADS127Lx1 系统噪声
  9. 6PGA855 和 ADS127Lx1 的 SNR 和噪声计算器
  10. 7PGA855 和 ADS127Lx1 FFT 测量所得性能
  11. 8总结
  12. 9参考资料

ADS127Lx1 Δ-Σ ADC 和数字滤波器

ADS127L11 和 ADS127L21 是宽带宽、24 位、Δ-Σ ADC 系列,集出色的交流性能和直流精度于一体。这些 Δ-Σ ADC 提供可配置的数字滤波器,以针对宽带或低延迟运行进行优化,从而提高宽带交流信号性能或优化直流信号的数据吞吐量。使用宽带滤波器时,ADS127L11 支持高达 400kSPS 的数据速率,使用低延迟 (sinc4) 滤波器时,支持高达 1067kSPS 的数据速率。使用宽带滤波器时,ADS127L21 支持高达 512kSPS 的数据速率,使用低延迟 (sinc4) 滤波器时,支持高达 1365kSPS 的数据速率。除了宽带和低延迟滤波器选项之外,ADS127L21 还提供可编程无限和有限脉冲响应(IIR 和 FIR)数字滤波器来提供自定义滤波器特征。

有关可用的 ADS127L21 和 ADS127L11 数字滤波器(宽带、sinc4、sinc3、级联 sinc3 + sinc1 和级联 sinc4 + sinc1)选项、滤波器带宽规格和噪声性能的完整表,请参阅 ADS127L21 和 ADS127L11 器件数据表。

表 7-6 展示了 ADS127L21 sinc4 滤波器性能的摘录。在本例中,ADS127L21 以高速模式、过采样率、OSR = 64 运行,sinc4 滤波器提供 200kSPS 的数据速率。对于这些特定设置,这对应于 sinc4 滤波器的以输入为基准的噪声为 5.53µVRMS,f–3dB 转角频率为 45.5kHz。

表 3-1 ADS127L21 Sinc4 滤波器性能(VREF = 4.096V,1 倍输入)
OSR数据速率
(kSPS)
–3dB 频率
(kHz)
ADC 噪声 (EnADC)
(µVRMS)
高速模式 (fCLK = 25.6MHz)
121066.6242.666.6
1683318224.5
24533.391.010.3
3240045.58.06
6420045.55.53
12810022.753.89
2565011.3752.74
512255.6871.93
102412.52.8441.40
20486.251.4220.995
40963.1250.7110.709